Opublikuj swoje produkty
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
    Rockfon
    Zarchiwizowane

    Rockfon Sonar dB 46

    Combines enhanced room-to-room sound insulation as well as a high level of sound absorption (Class A) in areas where privacy and acoustical comfort is important Made from a 50mm dual layer stone wool core with a high performance membrane sandwich construction which reduces the transmission of noise from room-to-roomWide range of dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid optionsLight weight sound insulating tile, easy to install and clean with a vacuum or damp cloth
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyuk-rockfon-Sonar-dB-46
    • Rodzina produktuModular ceiling
    • Grupa produktuSonar dB46
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-10
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • Kod ETIMEG000041
    • Nazwa ETIMConsumer electronics
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels