Opublikuj swoje produkty
Schody młynarskie MSP-C | FAKRO
Schody młynarskie MSP-C | FAKRO
Schody młynarskie MSP-C | FAKRO
Schody młynarskie MSP-C | FAKRO
Schody młynarskie MSP-C | FAKRO
Schody młynarskie MSP-C | FAKRO
Schody młynarskie MSP-C | FAKRO
    FAKRO

    Schody młynarskie MSP-C | FAKRO

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(9 recenzje)
    Schody młynarskie drewniane MSP-CC Pivot wykonane są z drewna iglastego i wyposażone w mechanizm umożliwiający ich złożenie, gdy nie są użytkowane. Model jest lakierowany na kolor czarny RAL 9005 i nie wymaga dodatkowego malowania. Schody mają 11 antypoślizgowych stopni o głębokości 10 cm oraz poręcz z możliwością montażu po lewej lub prawej stronie. Przeznaczone są do pomieszczeń o wysokości od 200 do 300 cm, a ich maksymalne obciążenie wynosi 160 kg.
    Opis
    • Dopuszczalne obciążenie: 160 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymiller_staircase_msp_c_2
    • Rodzina produktuLoft ladders
    • Grupa produktuMiller staircase
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Drabiny
    • Klasyfikacja IFCSchodek
    • UNSPSC nameLadders and scaffolding
    • UNSPSC code301915
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Stairs and Railings
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs
    • CSI UniFormat II CodeC2010
    • CSI UniFormat II TitleStair Construction