Opublikuj swoje produkty
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed

    OnTop flat roof window fixed

    OnTop FF flat roof window PVC

    Flat roof window fixed with safety and thermal insulation glazing.
    For flat roofs from 2° - 15° roof pitch. Including the matching aluminium cover strips (anthracite metallic).
    Fall-through protection according to DIN 18008-6: 2018.

    Frame material: PVC multi-chamber profile, white.

    Pre-assembly at the factory: Carrying straps.

    External cover: Aluminium (anthracite metallic R703).

    Flat roof window with fixed frame.

    Opis
    • FF2C 060/060 K1Fi

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFF_K1Fi
    • Rodzina produktuRoof windows
    • Grupa produktuFlat roof windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-26
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows