Opublikuj swoje produkty
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window

    OnTop smoke extractor window

    OnTop FF smoke extractor window PVC

    Smoke extractor window electric with safety and thermal insulation glazing.
    For geometric requirements. Factory pre-assembled chain drive for smoke extraction certified according to EN 12101-2.
    For flat roofs from 2° - 15° roof pitch. Including the matching aluminium cover strips (anthracite metallic).
    Fall-through protection according to DIN 18008-6: 2018.

    Frame material: PVC multi-chamber profile, white. 

    Pre-assembly at the factory: Carrying straps and window drive. 

    External cover: Aluminium (anthracite metallic R703).

    Electrical operation via an RWA control centre.

    Opis
    • FF2C 120/120 K1RA

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFF_K1RA
    • Rodzina produktuRoof windows
    • Grupa produktuSmoke extraction roof window
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-26
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows