Opublikuj swoje produkty
RotoQ Okno obrotowe Tronic Q4 Drewno
RotoQ Okno obrotowe Tronic Q4 Drewno
RotoQ Okno obrotowe Tronic Q4 Drewno

    RotoQ Okno obrotowe Tronic Q4 Drewno

    RotoQ Okno obrotowe Tronic Q4 Drewno z Pakiet szklenie termoizolacyjne Otwieranie klamką u góry. Materiał okna: Drewno sosnowe lakierowane lakierem bezbarwnym. Fabrycznie zamontowane elementy: Folia paroizolacyjna i kątowniki montażowe. Ukryty siłownik łańcuchowy u góry, czujnik deszczu i zintegrowany sterownik. Oblachowanie zewnętrzne: aluminium (antracyt metallic R703). Otwieranie elektryczne.
    Opis
    • Q42C 055/078 H1E_
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyQT4_H_S
    • Rodzina produktuRoof windows
    • Grupa produktuTronic centre-pivot roof window
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-01
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrzewny
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings