Opublikuj swoje produkty
Designo i8 Okno dachowe Comfort PVC
Designo i8 Okno dachowe Comfort PVC
Designo i8 Okno dachowe Comfort PVC
Designo i8 Okno dachowe Comfort PVC

    Designo i8 Okno dachowe Comfort PVC

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)
    Designo i8 Okno dachowe Comfort PVC z Pakiet szklenie termoizolacyjne 45 Kąt otwarcia °. 4 punkty ryglowania okna dzięki funkcjonalnym okuciom w skrzydle okna. Fabrycznie zamontowany mechanizm otwierania, zintegrowane sterowanie z 3-kanałowym odbiornikiem radiowym do podłączenia rolet wewnętrznych i zewnętrznych Roto, w zestawie z kablem przyłączeniowym o długości 5 m z wtyczką sieciową i czujnikiem deszczu. Elektryczne okno uchylno-obrotowe Roto Designo z półautomatycznie  ustawianą pozycją do mycia. Materiał okna: Profil wielokomorowy PCW biały. Fabrycznie zamontowane elementy: folia paroizolacyjna, termoizolacja ramy na całej długości i kątowniki montażowe. Oblachowanie zewnętrzne: aluminium (antracyt metallic R703). Obsługa drogą radiową za pomocą przełącznika lub pilota. Sterownik i napęd do podłączenia do sieci elektrycznej 230 V. Obsługa za pomocą przełącznika.
    Opis
    • i88C 074/140 K2EF
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWDC_i8_K
    • Rodzina produktuRoof windows
    • Grupa produktuComfort roof window
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-01
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    Dostępny w krajach:

    Europa