Opublikuj swoje produkty
Designo R6 Okno obrotowe PVC
Designo R6 Okno obrotowe PVC
Designo R6 Okno obrotowe PVC

    Designo R6 Okno obrotowe PVC

    Designo R6 Okno obrotowe PVC z Pakiet szklenie termoizolacyjne Otwieranie klamką na dole. 4 punkty ryglowania okna dzięki funkcjonalnym okuciom w skrzydle okna. Materiał okna: Profil wielokomorowy PCW biały. Fabrycznie zamontowane elementy: folia paroizolacyjna, termoizolacja ramy na całej długości i kątowniki montażowe. Oblachowanie zewnętrzne: aluminium (antracyt metallic R703). Otwieranie manualne.
    Opis
    • R68C 054/078 K200
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWDF_R6_K
    • Rodzina produktuRoof windows
    • Grupa produktuCentre-pivot roof window
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-01
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings