Opublikuj swoje produkty
Designo R8 Okno uchylno-obrotowe Drewno
Designo R8 Okno uchylno-obrotowe Drewno
Designo R8 Okno uchylno-obrotowe Drewno
Designo R8 Okno uchylno-obrotowe Drewno
Designo R8 Okno uchylno-obrotowe Drewno

    Designo R8 Okno uchylno-obrotowe Drewno

    Designo R8 Okno uchylno-obrotowe Drewno z Pakiet szklenie termoizolacyjne Obsługa wszystkich funkcji jedną klamką na dole. Kąt otwarcia 45°. 4 punkty ryglowania okna dzięki funkcjonalnym okuciom w skrzydle okna. Materiał okna: Drewno sosnowe lakierowane lakierem bezbarwnym. Fabrycznie zamontowane elementy: folia paroizolacyjna, termoizolacja ramy na całej długości i kątowniki montażowe. Oblachowanie zewnętrzne: aluminium (antracyt metallic R703). Otwieranie manualne.
    Opis
    • R88C 054/078 H200
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWDF_R8_H
    • Rodzina produktuRoof windows
    • Grupa produktuTop-hung/pivot roof window
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-01
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrzewny
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings