Opublikuj swoje produkty
Designo R8 Wyjście bezpieczeństwa PVC
Designo R8 Wyjście bezpieczeństwa PVC
Designo R8 Wyjście bezpieczeństwa PVC
Designo R8 Wyjście bezpieczeństwa PVC

    Designo R8 Wyjście bezpieczeństwa PVC

    Designo R8 Wyjście bezpieczeństwa PVC z Pakiet szklenie termoizolacyjne Obsługa wszystkich funkcji jedną klamką na dole. Kąt otwarcia 60°. Wymiar otworu w świetle zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi jako druga droga ewakuacyjna. Materiał okna: Profil wielokomorowy PCW biały. Fabrycznie zamontowane elementy: folia paroizolacyjna, termoizolacja ramy na całej długości i kątowniki montażowe. Oblachowanie zewnętrzne: aluminium (antracyt metallic R703). Otwieranie manualne.
    Opis
    • R88C 074/140 K2SA
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWSA_R8_K
    • Rodzina produktuRoof windows
    • Grupa produktuTop-hung and side-hung emergency escape
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-01
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings