Opublikuj swoje produkty
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
    RT acoustic

    Knot-Wood

    Knot-WoodTM is a sound absorbent panel for interior wall or ceiling or partition applications in a variety of facility types such as schools, theatres, convention centers, office buildings, hotels, government, music rooms and residential. Can be applied using high-bond adhesive or ‘Peel & Stick’ (DIY) option.

    Opis
    • Specification

      Composition                  100% PET

      Recycled Content          60% min

      Thickness                      9 or 12 mm. +/- 10%

      Panel Size                     300 x 900 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating                    0.45 for 12 mm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyknot-wood
    • Rodzina produktuWall
    • Grupa produktuWall Panel
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)9
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Finishes
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Oceania