Opublikuj swoje produkty
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Ruskin model ABD offers HVAC design engineers an automatic balancing damper which provides:

    • Energy savings to building owner
    • Constant maintained airflow volume 
    • Good indoor air quality
    • Anti-microbial agent prohibiting bacteria or mold growth
    • Easy installation; requires no tool for adjustment
    Opis
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyABD
    • Rodzina produktuDampers for Air Ductwork
    • Grupa produktuAutomatic Balancing Dampers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • Klasyfikacja IFCPrzepustnica
    • UNSPSC nameVentilation dampers
    • UNSPSC code40101504
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDuct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVent Dampers
    • OmniClass Number23-33 29 00
    • OmniClass TitleHVAC Dampers