Opublikuj swoje produkty
FSD60-VRA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Vertical Airfoil Blade
Ruskin

FSD60-VRA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Vertical Airfoil Blade

The FSD60-VRA is a 1 1/2 hour UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Class I Classified Smoke Damper. It is designed for vertical installation and features:
  • Class I Leakage.
  • Rated 2,000 fpm and 4" w.g.
  • Easy mounting strap installation that doesn't require damper sleeve or mounting angles.
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power
.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-084
  • Rodzina produktuSmoke Dampers
  • Grupa produktuCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Wentylacja dymowa