Opublikuj swoje produkty
SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade
Ruskin

SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade

The SD37SS Smoke Damper is UL555S Classified.  It is a Leakage Class III Smoke Damper.  It features:
  • Triple vee groove blades or airfoil blades
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • UL approval for dual directional airflow
  • 304 stainless steel construction
.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-092
  • Rodzina produktuSmoke Dampers
  • Grupa produktuSmoke Dampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Wentylacja dymowa