Opublikuj swoje produkty
ADC22F Fiberglass Cam Access Door
Ruskin

ADC22F Fiberglass Cam Access Door

The ADC22F Double Skin Access Door is constructed of fiberglass and features
  • Quick, easy installation wherever duct access is needed.
  • Manual locks, assuring tight door closure
.
Opis
  • These access doors feature easy-bend tabs for quick, simple installation wherever fiberglass duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models operate smoothly. A "see through" panel in each ADCW and ADHW permits visual duct inspection without door removal.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-164
  • Rodzina produktuAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupa produktuAccess Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody