Opublikuj swoje produkty
ADR-KE Oval Access Doors
Ruskin

ADR-KE Oval Access Doors

Ruskin ADR-KE and ADF-KE kitchen exhaust access doors are durable, versatile and economical. They are manufactured in 16 gage black iron and equipped with a high temperature ceramic fiber rope gasket for services up to +2,000°F (+1,093°C). Applications involving high heat, exotic liquids and corrosive fumes in such areas as primary metals production, metal finishing and fabrication,chemical/petrochemical process and glass manufacturing are typical.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-182
  • Rodzina produktuAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupa produktuAccess Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody