Opublikuj swoje produkty
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D

    The LM6375D adjustable louver is 6" deep and has a 37.5 degree blade angle when open. It features:
    • 52% free area (4' x 4' size)
    • Blades may be closed for weather protection
    • Rugged galvanized steel construction for long operating life
    • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrd-75
    • Rodzina produktuExterior Louvers and Grilles
    • Grupa produktuAdjustable Louvers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2009-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje