Opublikuj swoje produkty
Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc® Regular Board 9mm.

The regular gypsum board designed for smooth plastered ceilings. So that it can be installed quickly and get a beautiful ceiling work, good value for money.


Gyproc Regular Board 9mm is recommended for using with internal concealed ceiling where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGyproc_Concealed-Ceiling
  • Rodzina produktuGyproc
  • Grupa produktuCeiling
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-02-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2400
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)9
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)14.69
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit

Dostępny w krajach:

Azja