Opublikuj swoje produkty
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
    SAN DECO

    Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect

    Marmorosso is a natural lime-based marmorino Venetian plaster that recreates the depth and movement of antique marble on interior walls. 

    Water-based and breathable, it is applied over primed plaster, concrete, or timber and can be finished plain or polished.

    marmorino, Venetian plaster, antique marble, lime plaster

      Opis
      • Marmorosso Marmorino is a mineral-and natural lime–based decorative plaster that brings the timeless elegance of antique marble to interior spaces.

        With its unique natural patterns and rich tones, it adds prestige, strength, and refined beauty to both residential and commercial interiors.

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnydecorative-plaster-marmorosso-marmorino
      • Rodzina produktuDecorative
      • Grupa produktuDecorative Plasters
      • TypMateriały budowlane
      • Data publikacji2025-11-07
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyTynk
      • Materiał dodatkowyFarba
      • Zaprojektowano wTurcja
      • Wyprodukowano wTurcja
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
      • Klasyfikacja IFCMateriał
      • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
      • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
      • OmniClass Number23-15 21 11 13
      • OmniClass TitleTextured Paints

      Dostępny w krajach:

      Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka