Opublikuj swoje produkty
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.

    Travertino is a lime-based decorative plaster that reproduces the natural mineral texture of travertine stone. 

    Breathable and water-based, it is trowel-applied over a primed surface and offers an exterior version for facades.

    travertine plaster, natural stone effect, lime plaster

    Opis
    • Travertino is a mineral-based decorative coating with natural ingredients that gives surfaces the elegant look of travertine stone. Suitable for both interior and exterior use, it brings the warmth and sophistication of natural stone to any space. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products and unique Stencil collections, it becomes an ideal choice for those seeking durable and stylish natural stone effects.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydecorative-plaster-travertino
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuDecorative Plasters
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTynk
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTextured Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka