Opublikuj swoje produkty
100x45 Flux wall mounted basin
100x45 Flux wall mounted basin
    Sanindusa

    100x45 Flux wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow.

    Opis
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny109780_Flux_100x45-wall-mounted-basin
    • Rodzina produktuFlux
    • Grupa produktuwashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)1008
    • Głębokość (mm)454
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)26.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText