Opublikuj swoje produkty
77x35 Agres undermount basin
77x35 Agres undermount basin
    Sanindusa

    77x35 Agres undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    Opis
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • Rodzina produktuAgres
    • Grupa produktuwashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)765
    • Głębokość (mm)345
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa