Opublikuj swoje produkty
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
    Sanindusa

    Look wall mounted bidet with holes for lid

    Wall mounted bidet easy to clean It s the perfect solution And its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Opis
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • Rodzina produktuLook
    • Grupa produktubidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)342
    • Głębokość (mm)503
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText