Opublikuj swoje produkty
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
    Sanindusa

    Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean and to install. For domestic and hotel use.

    Opis
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for a wall-mounted bidet. 3600-fixing kit for bidet (included)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny137440_Sanibold_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • Rodzina produktuSanibold
    • Grupa produktubidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)335
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)508
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText