Opublikuj swoje produkty
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This toilet seat and cover also has a slow close system to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for an easy cleaning
    Opis
    • 2344111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2363100_Sanlife_toilet-seat-and-cover
    • Rodzina produktuSanlife
    • Grupa produktuToilet Seats
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)34
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)464
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolimocznik
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa