Opublikuj swoje produkty
Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC
Sanindusa

Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC

Supporting frame for wall-mounted toilets with a concealed flushing cistern For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate already included The flushing cistern is insulated against
Opis
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • Rodzina produktuSanslim
  • Grupa produktuToilet Cisterns
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1165
  • Szerokość (mm)548
  • Głębokość (mm)85
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPP-MD
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa