Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Łazienkowe systemy instalacyjne
INEO FronTop 820
Dostępne w Stany Zjednoczone
Sanit
Obserwuj
INEO FronTop 820
PreWall-Element WC INEO FronTop 820
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9074500T000
Rodzina produktu
Installation systems
Grupa produktu
INEO
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-09-27
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
820
Szerokość (mm)
525
Głębokość (mm)
155
Linki
Linki
Url produktu
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Materiał dodatkowy
Polipropylen
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
99
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Kod ETIM
EC010145
Nazwa ETIM
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
OmniClass Number
23-31 19 19 19
OmniClass Title
Water Closet Tanks
Podobne produkty
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Pobierz
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Pobierz
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Pobierz
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Pobierz
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
Pobierz
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
Pobierz