Opublikuj swoje produkty
CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing

CORAL floor-standing bidet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
Opis
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS10063634900000
  • Rodzina produktuCoral
  • Grupa produktuBidets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)395
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)540
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)24.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBidets
  • UNSPSC code30181502
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna