Opublikuj swoje produkty
POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing

POP ART floor-standing bidet (back to wall) Building on the irreverent spirit of the POP range, POP ART features new cleaner lines and an attractive price. With back to wall and wall-mounted models, it combines sophisticated forms with a design that has been a Sanitana bestseller - sure to delight design lovers.
Opis
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS10076434900000
  • Rodzina produktuPop Art
  • Grupa produktuBidets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)525
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)20.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBidets
  • UNSPSC code30181502
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna