Opublikuj swoje produkty
CUBIC 1500x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1500x700 rectangular bathtub

CUBIC 1500x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
Opis
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 164 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS20024100000000
  • Rodzina produktuCubic
  • Grupa produktuBathtubs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)418
  • Szerokość (mm)1500
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna
Arabia Saudyjska
Algieria
Belgia
Chile
Kostaryka
Bahrajn
Angola
Cypr
Kolumbia
Kuba
Iran
Benin
Dania
Surinam
Martynika
Izrael
Demokratyczna Republika Konga
Francja
Saint Martin
Jordania
Gabon
Grecja
Katar
Ghana
Hiszpania
Kuwejt
Gwinea
Holandia
Liban
Kongo
Irlandia
Oman
Liberia
Litwa
Pakistan
Libia
Luksemburg
Palestyna
Mali
Malta
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Maroko
Niemcy
Mauretania
Polska
Mauritius
Portugalia
Mozambik
Rosja
Nigeria
Szwajcaria
Republika Południowej Afryki
Ukraina
Reunion
Wielka Brytania
Senegal
Włochy
Tanzania
Tunezja
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Zielonego Przylądka