Opublikuj swoje produkty
VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin The VELVET washbasins are Sanitana’s latest foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The VELVET washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN, STENIS and TAHOE furniture collections. Their sizes range from 60 to 160cm length, and they are available in version with or without integrated tap holes and with or without towel holders.
Opis
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (two) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS20203812000000
  • Rodzina produktuVelvet
  • Grupa produktuWashbasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)125
  • Szerokość (mm)1602
  • Głębokość (mm)458
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySurfex
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna
Arabia Saudyjska
Algieria
Belgia
Chile
Kostaryka
Bahrajn
Angola
Cypr
Kolumbia
Kuba
Iran
Benin
Dania
Surinam
Martynika
Izrael
Demokratyczna Republika Konga
Francja
Saint Martin
Jordania
Gabon
Grecja
Katar
Ghana
Hiszpania
Kuwejt
Gwinea
Holandia
Liban
Kongo
Irlandia
Oman
Liberia
Litwa
Pakistan
Libia
Luksemburg
Palestyna
Mali
Malta
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Maroko
Niemcy
Mauretania
Polska
Mauritius
Portugalia
Mozambik
Rosja
Nigeria
Szwajcaria
Republika Południowej Afryki
Ukraina
Reunion
Wielka Brytania
Senegal
Włochy
Tanzania
Tunezja
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Zielonego Przylądka