Opublikuj swoje produkty
Performance 70 OC+ - Window
Sapa

Performance 70 OC+ - Window

Performance 70OC+ is a high performance thermally broken 3-chamber system with a building depth of 70 mm. Performance 70OC+ profiles have 3 chambers, coupled with a 35mm omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips. Performance 70OC+ largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and industrial projects at a very attractive price level. Performance 70OC+ inward opening vents have a coextruded central gasket for enhanced thermal and acoustic performance. All standard shade and ventilation systems can easily be integrated in Performance 70 FP. Performance 70OC+ has a hidden vent. Performance 70OC+ system accommodates fillings : 26,31 and 42mm with the same glazing bead
Opis
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw= 1,3 W/m²K with DG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPerformance70OCPLUS
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuAluminium Windows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2200
  • Szerokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows