Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
saval/products/aeb15e8a-b4c3-4161-b9c5-ede1fa758907
Strona główna
Kategorie
Ochrona przeciwpożarowa
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
C 33-N cabinet
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Saval
Obserwuj
C 33-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
8931222
Rodzina produktu
Hose reel cabinets
Grupa produktu
Combination cabinets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2021-07-21
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
945
Szerokość (mm)
1090
Głębokość (mm)
280
Linki
Linki
Url produktu
http://www.saval.nl/en/businesses/products/products/fire-hose-reels-cabinets/
Opis techniczny
http://www.saval.nl/wp-content/blogs.dir/5/files/2015/06/3.530E-Flush-surface-mounted-combination-cabinets.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Materiał dodatkowy
Stal
Zaprojektowano w
Holandia
Wyprodukowano w
Holandia
Waga netto (kg)
3.8
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Ochrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze gaszenia pożaru
Dostępny w krajach:
Europa
Belgia
Holandia
Podobne produkty
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Pobierz
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Pobierz
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Pobierz
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Pobierz
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Pobierz
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Pobierz