Opublikuj swoje produkty
Insuwrap - PVC 1500 TNL - Underground Single Ply PVC Waterproofing Membrane
Insuwrap - PVC 1500 TNL - Underground Single Ply PVC Waterproofing Membrane
    Saveto

    Insuwrap - PVC 1500 TNL - Underground Single Ply PVC Waterproofing Membrane

    Insuwrap PVC underground waterproofing membrane 1500 TNL is a calendared extruded high polymer waterproofing membrane, (thickness 1.50 mm), manufactured following highest International standards offering high physical properties and long term durability. Insuwrap 1500 TNL is manufactured using the best raw materials produced by SABIC.

    Features and benefits:

    • Safe application tools (no torch needed).
    • Easy to apply using hot air welding for joints. The joints are homogeneously welded (PVC to PVC). No sealant or chemicals are required for joints (overlaps).
    • No adhesives or primers are required for installation.
    • Self-extinguishing material - safe in case of fire.
    • Resistant to high-temperature fluctuations.
    Opis
    • Suitable for:

      • Tunnel lining.
      • Tanking of underground structures.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInsuwrap-PVC-1500TNL
    • Rodzina produktuSheet Materials
    • Grupa produktuMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1.5
    • Szerokość (mm)2100
    • Głębokość (mm)20000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Zaprojektowano wArabia Saudyjska
    • Wyprodukowano wArabia Saudyjska
    • Waga netto (kg)83
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPolymeric membranes
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka