Opublikuj swoje produkty
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane

    Vetoproof CM745 is a two-component flexible polymer modified cementitious waterproof coating; it has crack bridging characteristics even after long-term water immersion.

    Features and benefits:

    • Non-toxic - approved in contact with drinking water.
    • Flexible, crack-bridging.
    • Ready to receive tile adhesives.
    • Withstands high positive and negative hydrostatic pressures.
    • Easy application by brush or roller.
    • Bonds to damp concrete.
    • Effective barrier to sulfates and chlorides.
    • Excellent bond to concrete and masonry.
    Opis
    • Suitable for:

      • Waterproof lining for water tanks, dams and canals.
      • Covered roofs and wet areas.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVetoproof-CM745
    • Rodzina produktuConcrete, cements, mortars and grouts
    • Grupa produktuMortars and grouts
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNa bazie cementu
    • Zaprojektowano wArabia Saudyjska
    • Wyprodukowano wArabia Saudyjska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCementitious tanking mortars
    • OmniClass Number23-13 15 13 15
    • OmniClass TitleMortar Cements

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka