Opublikuj swoje produkty
MCSeT 24kV with EvoPacT

MCSeT 24kV with EvoPacT

AIS MV Switchgear with EvoPacT HVX withdrawable CB up to 24 kV 2500 A Primary Distribution
Opis
  • MCSeT 24 is a smart modular indoor medium voltage switchgear, that incorporates a range of innovative solutions designed using proven techniques. It helps users manage safe and reliable access to primary distribution electrical networks in HV/MV or MV/MV substations. New Active variants include scalable and embedded condition monitoring sensors and anywhere operation. Enabled by 24/7 connectivity and condition monitoring, MCSeT 24 helps simplify everyday operations and maintenance.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymcset_24kV_evopact
  • Rodzina produktuMV Switchgear
  • Grupa produktuMcSet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear