Opublikuj swoje produkty
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    MV Compact Switchboard (Ring Main Unit) up to 12 kV, Hi-reliable Gas Insulated Switchboard for underground secondary distribution. For indoor and outdoor applications, up to 12kV

    Opis
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRingmaster
    • Rodzina produktuMV Switchgear
    • Grupa produktuRingmaster
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2021-01-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wIndie
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
    • UNSPSC nameGas insulated switchgears
    • UNSPSC code26131812
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass Number23-35 31 17
    • OmniClass TitleElectrical Panel Boards