Opublikuj swoje produkty
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser

    Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser

    Seiho's TurboNozzle combines a stylish anodized aluminum finish with exceptionally high quality construction. The deep housing and inner concentric rings are designed specifically for those high volume long throw applications. The NT provides a distribution pattern more diffuse than our PK series, but not as much as the RHV/NR series. The aluminum and stainless steel design contribute to the NT's light weight so much so that it is easily installed and held in place by strong spring clips. No unsightly screws are necessary!*

    *Note: NT & NP are designed for wall mounting. Screws must be used for ceiling mounting.


    *Round/Exposed duct adapters and Butterfly Dampers also available on our website.

    Opis
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymodel_nt-diffuser-turbonozzle
    • Rodzina produktuTurboNozzle
    • Grupa produktuTurboNozzle
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna