Opublikuj swoje produkty
A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room
SEPS2BIM

A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room

A wall mounted hair dyer with 2 speed and 2 heat settings for use in a bathroom of a patient room. The dyer will be 1500 watts minimum and plug into a nearby outlet in close proximity to the room sink and mirror. The dryer will have an automatic shut-off when returned to the holder. The motor will be smooth and quite in operation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5045
  • Rodzina produktuHair Dryer
  • Grupa produktuWall-Mounted
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)330
  • Szerokość (mm)180
  • Głębokość (mm)1300
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit