Opublikuj swoje produkty
A1085 - Mirror, SS, With SS Frame
SEPS2BIM

A1085 - Mirror, SS, With SS Frame

A highly polished, stainless steel mirror, framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For use in areas of a facility where a float glass mirror is not desired for reasons of patient and staff safety. This mirror is not intended for use in a maximum-security patient area.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA1085
  • Rodzina produktuMirror
  • Grupa produktuSS
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)910
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia