Opublikuj swoje produkty
A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In
SEPS2BIM

A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In

Shower bench; built-in. Eighteen (18) gauge stainless steel frame with anchors built-in into the wall. Size and shape as required.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5030
  • Rodzina produktuBench
  • Grupa produktuStall
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)890
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia