Opublikuj swoje produkty
A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, single-fold, paper towel dispenser. Dispenser features: tumbler lock; front hinged at bottom; and refill indicator slot. Minimum capacity 400 single-fold paper towels. For general purpose use throughout the facility.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5080
  • Rodzina produktuDispensers
  • Grupa produktuPaper Towel
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)230
  • Szerokość (mm)330
  • Głębokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia