Opublikuj swoje produkty
P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back
SEPS2BIM

P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back

Wall mounted, vitreous china lavatory (approximate bowl size 7"x15"x10") with: straight-front apron, straight or contoured back; faucet holes on 4" centers; gooseneck spout; wrist blade handles; and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices, washrooms or patient care areas.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP3000
  • Rodzina produktuLavatory
  • Grupa produktuVitreous China
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)330
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia