Opublikuj swoje produkty
A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible
SEPS2BIM

A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible

A 1-1/4" diameter, satin finish stainless steel, peened gripping surface, 2 wall toilet stall/ room, grab bar with concealed mounting flanges. Snap over flanges are provided to conceal mounting screws. A selection of mounting kits and concealed anchor devices are available from the manufacturers for different types of installations. Grab bar shall comply with barrier-free accessibility guidelines for structural strength. For typical water closet applications in toilet stalls and rooms where ADA (American's With Disabilities Act) requirements must be met.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5109
  • Rodzina produktuGrab Bar
  • Grupa produktu1-1/4" Dia.
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)145
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia