Opublikuj swoje produkty
A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm
SEPS2BIM

A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm

Wall mounted television bracket with adjustable arm. Consists of movable arm with minimum 120 degree swivel. Designed for holding wall mounted, flat panel television units in patient rooms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5210
  • Rodzina produktuBracket
  • Grupa produktuTelevision
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)480
  • Szerokość (mm)5300
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia