Opublikuj swoje produkty
A6035 - Repository, Night, With Safe
SEPS2BIM

A6035 - Repository, Night, With Safe

Constructed of high tensile steel body and jam designed to maximize protection against pry attack. Top or front load depository features a large hopper made of formed heavy duty steel, handle activated and designed for smooth money drop operation and large package capacity. Deposit drawer features a large "fish" resistant pull out drawer depositing directly into standard interior locker.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA6035
  • Rodzina produktuRepository
  • Grupa produktuNight
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)5300
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia