Opublikuj swoje produkty
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 z 5 gwiazdek3.7(17 recenzje)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA6305
  • Rodzina produktuDrapes
  • Grupa produktuPair
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1502
  • Szerokość (mm)910
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia