Opublikuj swoje produkty
CS200 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS200 - Sink, SS, Single Compartment

Single compartment stainless steel sink, drop-in, self-rimming, ledge-type, connected with a drain and provided with a mixing faucet. It shall also be provided with pre-punched fixture holes on 4" center, integral back ledge to accommodate deck-mounted fixtures, brushed/polished interior and top surfaces, and sound deadened. Recommended for use in suspended or U/C/B sink cabinets having a high plastic laminate or Chemsurf laminate countertop/work surface. Coordinate actual outside sink dimensions with the actual clear dimension of cabinet specified to ensure that they are compatible. For general purpose use throughout the facility.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCS200
  • Rodzina produktuSink
  • Grupa produktuSS
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)790
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia