Opublikuj swoje produkty
D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double
SEPS2BIM

D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double

Two basin washout and boil-out tank assembly with stainless steel tanks and gas heating elements. The unit includes a recirculating pump, wax trap and drain valve. The assembly requires an appropriate cabinet for support.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD0755
  • Rodzina produktuTank Assembly
  • Grupa produktuBoilout/Curing
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia