Opublikuj swoje produkty
D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet
SEPS2BIM

D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet

Corrosion resistant sink. The unit can mount from under the bench top or be a self-rimming drop-in unit. The faucet is ordered as a separate item from most manufacturers. Sink dimensions vary slightly by vendor.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD0795
  • Rodzina produktuSink
  • Grupa produktuCRS
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia