Opublikuj swoje produkty
D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted
SEPS2BIM

D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted

Dental air abrasive micro-finisher. Unit is dual system with individual micro-nozzles, individual controls and gauges for use with oxide abrasives or glass beads. It has view-port and sleeved arm holes. Used in dental laboratories for fine finish work on appliances.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD9015
  • Rodzina produktuMicrofinisher
  • Grupa produktuDental
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)580
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia